Art der Verbindung
Carte de circuit imprimé sur câble
Kontaktanzahl
16
Länge der Pins
2,9 mm
Verriegelungsart
Avec leviers courts
Hinweise
Grâce à des contacts coudés, les connecteurs sont simultanément fixés sur le CI lors de l'assemblage. Ils constituent une alternative particulièrement économique, car dans le cas contraire, des éléments de fixation usuels tels que des vis, des rivets ou des attaches ne sont pas nécessaires.
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
2
Raster, anschlussseitig
2,54 mm
Bemessungsstrom
1 A
Isolationswiderstand
>109 Ω
Durchgangswiderstand
≤ 20 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 48 N
Ziehkraft
≤ 48 N
Anforderungsstufe
3
selon IEC 60603-13
Steckzyklen
≥ 50
Prüfspannung Ueff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
1,5 mm +0,44
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
Farbe Einsatz
Gris
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
normes
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Antimontrioxid
Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)