Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 14 002 0311
Han 2Mod Trägergehäuse
Han 2Mod Trägergehäuse

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Carrier hood
Size: Modular Twin
Single locking lever
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 14 002 0311
Han 2Mod Trägergehäuse
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Custodie
  • Series of hoods/housings Han-Modular® Twin
  • Type of hood/housing Elemento centrale
Version
  • Size Modular Twin
  • Locking type Aggancio a leva singola
  • Details
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Technical characteristics
  • Stripping length 10 mm PE-Kontakt
  • Tightening torque 1 Nm PE-Schraube
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium-Druckguss
  • Surface (hood/housing) pulverbeschichtet
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (staubgrau)
  • Material (seal) NBR
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight
    56,7 g
    55 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019560
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han-Modular®
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer