Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
3
Frames
21
Artikelnummer: 09 11 001 2752
Han 1 HC 350A/4kv -female- 95-120 mm
Han 1 HC 350A/4kv -female- 95-120 mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Axialschraubanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC), Polyamid (PA)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌350 A
Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 11 001 2752
Han 1 HC 350A/4kv -female- 95-120 mm
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Tools
3
Frames
21
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® HC Modular
  • Bezeichnung 350
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Hinweise Die Vibrations- und Schockbeständigkeit kann nur eingehalten werden, wenn die Kabel im entsprechenden Abstand abgefangen werden. Hinweise für die Abstände von Kabelabfangungen finden sie im Dokument im eCatalogue unter der Rubrik Anleitungen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 95 ... 120 mm²
  • Aderaußendurchmesser ≤19,5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 350 A
  • Bemessungsspannung 2.000 V
  • Bemessungsstoßspannung 12 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,2 mΩ
  • Abisolierlänge 19 ... 20 mm
  • Anzugsdrehmoment
    14 Nm @ 95 mm²
    16 Nm @ 120 mm²
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Vibrationsbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
  • Schockbeständigkeit Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP Nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 137,94 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140016064
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen