Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 00 000 5196
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Serracavi
Con serracavo
Pg 36
Materiale (pressacavi): Ottone
Misura chiave: 52
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 00 000 5196
SPEZIALKABELVERSCHRAUBUNG PG36
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory Gerilim giderme özelliği ile
Technical characteristics
  • Wrench size 52
  • Size Pg 36
Material properties
  • Material (cable glands) Pirinç
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS exemptions 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV status muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances Evet
  • REACH SVHC substances Kurşun
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Evet
  • California Proposition 65 substances
    Kurşun
    Nikel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 22 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140002111
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
EPLAN Data Portal