Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Part number: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
Staf 20 Pos. M Insert Screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Screw termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 16 A
Contacts: 20
Conductor cross-section: 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 020 2622
Staf 20 Pos. M Insert Screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Ricambio
2
Custodie
103
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Staf®
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Taglia 16 A
  • Numero di poli 20
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 25 V
  • Tensione di esercizio
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 50 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 50 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 2 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0,25 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +100 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 HB
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 53 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140570498
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare