Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Număr articol: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
Staf 20 Pos. F Insert Screw

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Inserţii
Contact cu şurub
Mamă
Poliamidă (PA)
Negru
Curent nominal: ‌10 A
Mărime: 16 A
Contacte: 20
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm²
Aliaj de cupru
Placat cu argint
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 70 020 2817
Staf 20 Pos. F Insert Screw
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Spare Part
2
Hoods/Housings
103
Detalii produs
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 16 A
  • Number of contacts 20
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Tightening torque ‌0.25 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Poliamidă (PA)
  • Colour (insert) Negru
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts) Placat cu argint
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570450
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați