Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Ricambio
1
Custodie
143
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
STAF  6 STI-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Ricambio
1
Custodie
143
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Staf®
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 6
Características técnicas
  • Sección de conductor 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 25 V
  • Voltaje nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensión de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 50 V
  • Tensión nominal según CSA 50 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 HB
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 16,3 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140102859
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare