Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 40 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung gerade
Ausführung
  • Kabellänge 40 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/1
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140251656
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)