Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4011
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 4,0m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 4,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 4 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 343 4011
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 4,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Соединитель 2
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Прямой
Версия
  • Длина кабеля 4 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/1
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Зеленый
Спецификации и допуски
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140251540