myHARTING Login
구성자
Produtos
Produtos
Novinky z e-shopu
Industrial connectors Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator Interface
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
데이터가 없습니다.
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
USB
09 45 445 2903
품번들: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 445 2903
PP-V4-CA-USB3A-PP/PP-P-P-STR-2.0
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
시스템 케이블링
Series
HARTING PushPull (V4)
Element
케이블 어셈블리
Specification
양방향 사전조립형
Connector 1
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
타입 A
Connector 2
HARTING PushPull (V4) USB 3.0
타입 A
Type of cable
구리 케이블 (원형)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
8
Core structure
4x AWG 26/7
2x AWG 28/7
2x AWG 22/7
Shielding
차폐형
기술적 특성
Rated current
1.5 A
정격 전압
30 V DC
Data rate
5 Gbit/s
Insulation resistance
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 30 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
삽입 포스
≤ 35 N
Withdrawal force
≥ 15 N
Mating cycles
≥ 750
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Cable diameter
6.2 mm
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
Impedance
90 Ω ±15 %
자재 특성
재료 (인서트)
Liquid crystal polymer (LCP)
재료 (접점)
Copper alloy
표면 (접점)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
Black
소재 (오버몰딩)
Polyamide (PA)
컬러 (오버몰딩)
Black
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Not contained
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
Naphthalene
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
150 g
Country of origin
말레이시아
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140258198
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (영어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (스페인어)
PDF (독일어)
PDF (헝가리어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (프랑스어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (루마니아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (러시아어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
다운로드
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다