myHARTING Login
Конфигураторы
Products
Products
Neu im eShop
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Operator interfaces
Interface connectors
Circular connectors
System cabling
Charging equipment for Electromobility
Tools
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
1
данные отсутствуют
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M8
21 34 730 0335 050
Артикул: 21 34 730 0335 050
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PVC
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: 21 34 730 0335 050
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PVC
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Device side / Panel feed through
1
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Part List
Part list details
Type of cable
(3x0,25mm²) PVC
Connector 1
M8 A 3pole male straight shld overmolded
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M8
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M8 A-coding
Male Straight
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
5 m
Number of cores
3
Core structure
3x 0.25 mm²
Coding
A-coding
Technical characteristics
Limiting temperature
-20 ... +80 °C
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Commercial data
Packaging size
10
Net weight
190 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140241558
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Further Documents
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare