Caratteristiche tecniche
Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura massima
-40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PE (terra)
Colore (cavo)
Nero
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Naftalene
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
1 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140240476
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)