Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
65
Part number: 09 67 015 0433 160
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 2
With long locking screws Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 015 0433 160
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn 4-40 l
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
65
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Hoods/Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Árnyékolás Shielded
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Cable clamp
  • Rögzítés típusa With long locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 3.3 ... 8.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Metallised
  • Hossz 34.7 mm
  • Szélesség 40 mm
  • Magasság 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 19 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140222120
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare