Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Varenummer: 09 56 000 8177
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Compare
Varenummer: 09 56 000 8177
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_500BOX
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie D-Sub
  • Identificación High Density
  • Tipo de contacto Crimp contact
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Proceso de fabricación Stamped contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.14 ... 0.22 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 26 ... AWG 24
  • Diámetro exterior de hilo ≤1.38 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Nivel de rendimiento 3
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 0.086 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140070936
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare