Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Codice prodotto: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
Staf 14 Pos. F Insert Solder

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a saldare
Femmina
Poliammide (PA)
Nero
Corrente d'esercizio: ‌10 A
Taglia: 10 A
Contatti: 14
Sezione conduttori: 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 70 014 2810
Staf 14 Pos. F Insert Solder
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
70
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Staf®
Version
  • Termination method Solder termination
  • Gender Female
  • Size 10 A
  • Number of contacts 14
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 25 V
  • Rated voltage
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 50 V
  • Rated voltage acc. to CSA 50 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
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
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140102934
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta