Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 00 000 5102
SKV 13,5 KABELVERSCHRAUBUNG
SKV 13,5  KABELVERSCHRAUBUNG

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, Pg 13.5, Material (cable glands): Metal, Wrench size: 28
Notes
Compare
Osanumero: 09 00 000 5102
SKV 13,5 KABELVERSCHRAUBUNG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Wrench size 28
  • Size Pg 13.5
  • Width across corners 31.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 29.5 g
  • Country of origin France
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140001824
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Type Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare