Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Part number: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
RJI RJ45 jack 1Gbit CE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female
RJ45, with integrated transformer, Angled
Reflow soldering termination (THR)
Contacts: 8
Notes
Compare
Part number: 09 45 551 1553
RJI RJ45 jack 1Gbit CE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
26
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING RJ Industrial®
  • Azonosítás Magnetics
  • Elem Anya
  • Specifikáció
    RJ45
    beépített transzformátorral
    Könyökös
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma Szalag és tekercs
Műszaki jellemzők
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 110
  • Nettó tömeg 10,3 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140224582
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare