Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Cikkszám: 09 45 771 0061
RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over
RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Egyenes
Kábelhossz: 100 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék már nem rendelhető. A követő terméket használhatja .
Cikkszám: 09 45 771 0061
RJI Kabel AWG22/1;2xIP20;100m,mass.;Over
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
172
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,000 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140063938
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás