Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
7
Part number: 09 46 145 3421
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
Crimp termination
Rated current: ‌16 A
Contacts: 2
PushPull
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 46 145 3421
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
4
Tools
4
Accessories
7
Product Details
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identification Power
  • Elément Kit de connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 2
  • Contact de terre Oui
  • Type de verrouillage PushPull
  • Contenu du kit Sans contacts
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0.75 ... 2.5 mm² Stranded
  • Section de fil du conducteur AWG 20 ... AWG 12 Multibrins
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Couple de serrage 1.3 ... 1.5 Nm
  • Limite de température -40 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diamètre de câble 4,5 ... 10 mm
  • Résistance aux vibrations
    10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
    5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
  • Résistance aux chocs
    25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
    5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Thermoplastic
  • Couleur (capot/embase) Black
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exemptions RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • État ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Yes
  • Substances REACH SVHC Lead
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Naphthalene
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 20 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140223707
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare