Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Part number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
4
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 S編碼
    母頭 直式
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 2.5 mm²
  • 針數 3
  • 接地針
  • 編碼 S編碼
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 黑色
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240438
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual