Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 37 360 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 37 360 0D74 100
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier Circular connectors M23
  • Identifikation Signal
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on one side
  • Konnektor 1
    M23
    Female Angled
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Funktioner
    Flame retardancy
    Oil and UV resistant
    Highly EMC resistant
    Halogen freeness
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 19
  • Ledningsstruktur 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding 150 V
  • Nominel strøm (signal) 2 A
  • Nominel strøm (effekt) 9 A
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter) Silver plated
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Black
  • Materiale (overstøbning) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • Farve (overstøbning) Black
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1,400 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241312
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın