Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5230
Han 24 B Thermoplastic lever
Han 24 B Thermoplastic lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Enclavamientos
Tamaño: 24 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5230
Han 24 B Thermoplastic lever
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Category Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de accesorio Enclavamientos
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock®
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (accesorios) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 27,37 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002333
  • ETIM EC002939
  • eCl@ss 27.440.392,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar