Matching Products
Matching Products NEW
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
16
Part number: 09 45 215 1102
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Panel feed through Straight
Contacts: 8
Size: 3 A
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 45 215 1102
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
16
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Befestigung schraubbar in Gehäusewand
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zinc die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 55 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059573
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare