Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
9
Pótalkatrész
2
Modules
284
Hoods/Housings
535
Cikkszám: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csuklós tartókeret plusz
6 modulhoz, a ... f
Méret: 24 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 14 024 0371
Han hinged frame plus, for 6 modules a-f
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
1
Accessories
9
Pótalkatrész
2
Modules
284
Hoods/Housings
535
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Tartozék típusa Csuklós tartókeret plusz
  • A tartozék leírása
    6 modulhoz
    a ... f
Verzió
  • Méret 24 B
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    1 ... 10 mm² PE (tápellátás oldala)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (jel oldala)
    Kábelsaru használata javasolt, 10 mm² vezeték-keresztmetszet csak 09 99 000 0374 kábelsaru krimpelőszerszámmal.
  • Blankolási hossz 8 ... 10 mm
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,8 Nm M3 PE-csavar
    ‌1,2 Nm M4 PE-csavar
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag
    Présöntött cink
    Rozsdamentes acél
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2. kategória
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 76,82 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140161818
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás