Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
11
Part number: 11 12 600 1702
Han-Yellock 60-feed through hood-M32
Han-Yellock 60-feed through hood-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through housing
Size: Han-Yellock® 60
Screw locking
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7021 (black grey)
Notes
Compare
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 11 12 600 1702
Han-Yellock 60-feed through hood-M32
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
11
Product Details
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Yellock®
  • Tipo de carcaça/base Base para passagem através do painel
Versão
  • Tamanho Han-Yellock® 60
  • Versão Entrada superior
  • Entrada de cabo 1x M32
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura de destravamento/travamento -10 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Alumínio fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 7021 (cinza-escuro)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 450 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140181465
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare