Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 10 22 003 0002
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Screw termination
Contacts: 3
Hood, Bulkhead mounted housing
Size: Han-Yellock® 10
Side entry
1x M20
Clamping range: 6 ... 12 mm
Notes
Compare
Part number: 10 22 003 0002
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe Han-Yellock®
  • Gehäuseart
    Tüllengehäuse
    Anbaugehäuse
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Baugröße Han-Yellock® 10
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt ja
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Kabeleingang 1x M20
Technische Kennwerte
  • Klemmbereich 6 ... 12 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Lead
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 451 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189737
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
EPLAN Data Portal