Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Cikkszám: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Y-elosztó
Karbantartási kapcsolóval, Főkapcsoló, 3,7 kW-os motorhoz
Érintkezők: 3
Vezető keresztmetszete: 1.5 ... 4 mm² Rugós bilincs végződés
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Poliamid (PA)
RAL 9005 (jet fekete)
Védettségi fokozat: IP65
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 201 0608 01
Han Q4/2 Y-Junction w. Switch w. IO
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
3
Termékleírás
Identificación
  • Identificación 4/2
  • Elemento Distribuidor Y
  • Especificaciones
    Con switch de mantenimiento
    Interruptor ON/OFF
    para motor de 3,7 kW
Versión
  • Método de terminación Terminación de borne de cepo
  • Número de contactos 3
  • Contacto PE
  • Campo de aplicación Cables de alimentación
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 ... 4 mm² Terminación de mordaza de resorte
  • Sección de cable [AWG] AWG 20 ... AWG 12 Terminación de mordaza de resorte
  • Corriente nominal
    ‌ 32 A
    ‌ 20 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 500 V
    500 V
  • Tensión de choque nominal 3,7 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -25 ... +40 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 6 kV
Propiedades del material
  • Material (aislante) ポリカーボネート (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • Material (contactos) 銅合金
  • Superficie (contactos) 銀メッキ
  • Material (capota/base) ポリアミド (PA)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (ジェットブラック)
  • Material (prensaestopas) サーモプラスチック
  • Color (conector glándula)
  • Material (junta) エラストマー
  • Color (junta)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 含まず
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 含まず
  • Sustancias REACH SVHC はい
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias de la California Proposition 65 はい
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,125 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140274211
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás