配套產品
配套產品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
零件號: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
Han PushPull SCRJ POF metal

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
連接器組 符合AIDA, PROFINET-標識:PROFINET O型插頭SCRJ, 1 mm POF
插針: 2
PushPull
材料: 壓鑄鋅
鍍鎳
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 35 241 0401
Han PushPull SCRJ POF metal
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
3
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat Han® PushPull (V14)
  • Azonosítás SCRJ
  • Elem Csatlakozókészletek
  • Specifikáció
    AIDA-kompatibilis
    PROFINET-Azonosítás: PROFINET O-Dugó SCRJ
    1 mm POF
  • Tulajdonságok Forradalmi reteszelési mechanizmus
Verzió
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
  • Érintkezők száma 2
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Részletek PROFINET rendszer telepítése esetén tartsa be a PROFINET telepítési útmutatójában foglaltakat.
  • Csomag tartalma tartalmazza a házat, SCRJ betétet és POF érintkezőket
Műszaki jellemzők
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2,2 mm
  • Kábelsaru átmérője ‌ 2,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 6,5 ... 9,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Présöntött cink
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Nikkel bevonatú
  • Anyag (tömítőgyűrű) NBR
  • Anyag (kábeltömítés) TPE
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Ólom
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-117 14. változat (V14)
    IEC 61754-24 Illeszkedő felület
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg
    81 g
    17 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85367000
  • GTIN 5713140054387
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較