Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
2
Varenummer: 39 50 000 0420
Han-Port double frame, plastic
Han-Port double frame, plastic

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Frames, Double, Plastic version, PBT black, Plastic cover, ABS metallic silver, Thermoplastic
Notes
Compare
Varenummer: 39 50 000 0420
Han-Port double frame, plastic
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
2
produkt detaljer
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Frames
  • Specification
    Double
    Plastic version, PBT black
    Plastic cover, ABS metallic silver
Technical characteristics
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Storage temperature -25 ... +60 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
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
    UL 508 NITW2.E472460
    CSA-C22.2 No. 14-95 NITW8.E472460
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 231.44 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140154834
  • eCl@ss 27182810 Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
  • ETIM EC002617
  • UNSPSC 24.0 39121321
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare