Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
159
Part number: 09 38 042 3101
Han K6/36 insert female
Han K6/36 insert female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌40 A
Size: 16 B
Contacts: 42
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Signal
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 38 042 3101
Han K6/36 insert female
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
159
Product Details
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han-Com®
  • Identificación Han® K 6/36
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 16 B
  • Número de contactos 42
  • Numero de contactos de señal 36
  • Numero de contactos de potencia 6
  • Contacto PE
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² Signal
  • Diámetro exterior de hilo ≤5 mm
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Voltaje nominal ‌ 690 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 160 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 2,5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal según UL 40 A
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Corriente nominal según UL (señal) 10 A
  • Tensión nominal según UL (señal) 600 V
  • Corriente nominal según CSA 40 A
  • Tensión nominal según CSA 300 V
  • Corriente nominal según CSA (señal) 10 A
  • Tensión nominal según CSA (señal) 300 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76,2 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140056534
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare