Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
Part number: 19 46 316 0252
Han-Eco Outdoor 16A HSM1-M20 w. cov./gl.
Han-Eco Outdoor 16A HSM1-M20 w. cov./gl.

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Surface mounted housing
With thermo-plastic cover, With integrated cable gland
Size: 16 A
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Side entry
1x M20
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
This product will not be orderable much longer. Please contact your local distribution partner.
Part number: 19 46 316 0252
Han-Eco Outdoor 16A HSM1-M20 w. cov./gl.
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
18
Accessories
4
Spare Part
2
Inserts
18
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Eco® A
  • Tipo di custodia Custodie fisse da pannello
  • Descrizione delle custodie
    Con coperchio in termoplastica
    Con pressacavo integrato
Versione
  • Taglia 16 A
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Numero di ri-fissaggi ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Range di bloccaggio 6 ... 13 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) FPM
  • Colore (guarnizione) RAL 7001 (grigio-argento)
  • Materiale (agganci)
    Poliammide (PA)
    Caricato fibra vetro
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (nero jet)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 144,5 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140176638
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
EPLAN Data Portal
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Link
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare