Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 04 211 2500 002
FO-EB-Assy 4Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
FO-EB-Assy 4Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 250m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 250 m
Notes
Compare
Part number: 33 04 211 2500 002
FO-EB-Assy 4Ch,50µm OM3 YE Ø5.5, 250m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Многомодовый
Версия
  • Длина кабеля 250 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 4G50/125 OM3
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Алюминий
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (желтый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 7.300 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140258822