Matching Products
Matching Products NEW
饰品
7
系统电缆
28
Part number: 20 70 310 3942
Ha-VIS eCon 7100-B1
Ha-VIS eCon 7100-B1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 10
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 10
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 20 70 310 3942
Ha-VIS eCon 7100-B1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
7
系统电缆
28
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 7000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 10
  • Fijación
    Montaje plano en pared
    Montaje en pared vertical
    Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,632 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Revestimiento conformado de PCB
  • Contenidos del paquete Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 12 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo <150 mA @ 24 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Método de terminación Codificación M12 A
  • Número de contactos 4
  • Esquema de contactos + / - / - / +
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    10 ... 95 % Sin condensación (operación)
    10 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65 estado conectado
    IP67 estado conectado
  • MTBF ≈ 740.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 10
    Puertos Fast-Ethernet 10/100 Mbit/s (puertos M12 D-kodiert)
    Normas de transmisión: 10BASE-T, 100BASE-TX
    Física de transmisión: par trenzado Cat. 5
    Longitud de transmisión: 100 m
    Velocidad de transmisión de datos: 10/100 Mbit/s
    Negociación automática: sí
    Polaridad automática: sí
    MDI(X) automático: sí
    X
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Longitud 120 mm
  • Anchura 45 mm
  • Altura 87 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.240 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140134454
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00