Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
28
Part number: 20 77 208 3001
Ha-VIS eCon 4080-B1
Ha-VIS eCon 4080-B1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 20 77 208 3001
Ha-VIS eCon 4080-B1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
5
System Cables
28
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 4000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación Montaje plano en pared
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,632 kB
  • Tamaño de mesa MAC 8k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Revestimiento conformado de PCB
  • Contenidos del paquete Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 12 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <150 mA @ 24 V DC
    <76 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <42,4 A @ 24 V DC
    <86,8 A @ 48 V DC
  • Consumo de potencia <3,65 W @ 24 V DC
  • Método de terminación M12 A-coding
  • Número de contactos 4
  • Esquema de contactos + / - / - / +
  • Protección contra polaridad inversa Yes
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    10 ... 95 % Sin condensación (operación)
    10 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40 estado conectado
  • MTBF ≈ 1544.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8
    Puertos Fast-Ethernet 10/100 Mbit/s (puertos M12 D-kodiert)
    Normas de transmisión: 10BASE-T, 100BASE-TX
    Física de transmisión: par trenzado Cat. 5
    Longitud de transmisión: 100 m
    Velocidad de transmisión de datos: 10/100 Mbit/s
    Negociación automática: sí
    Polaridad automática: sí
    MDI(X) automático: sí
    X
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Longitud 50 mm
  • Anchura 130 mm
  • Altura 166 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 935,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140135093
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19.170.130,00