Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 03 000 9966
DIN-Signal C/R shroud screw fix 6.70
DIN-Signal C/R shroud screw fix 6.70

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type C, for male connectors type R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Part number: 09 03 000 9966
DIN-Signal C/R shroud screw fix 6.70
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Колодка бесконтактная
  • Описание аксессуаров
    для розеток тип C
    для вилок тип R
  • Характеристики не содержит свинца
Версия
  • Длина подключения
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Крепление Винтовое крепление
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌5 mm ±0,5 ‌
    ‌5,8 mm ±0,5 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0,01 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140004450
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare