Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
3
Număr articol: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact crimpat
Drept
Curent nominal: ≤10 A
Tată
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 ... 1 mm²
AWG 20 ... AWG 16
Note
Comparați
Număr articol: 09 69 282 5420
D SUB MIXED MA 10 A CRIMP POWER CONT S4
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
4
Tools
3
Detalii produs
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Crimp contact
  • Description of the contact Straight
  • Features Tool setting: 3 for AWG 16, 2 for AWG 18 and AWG 20
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.5 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099326
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați