Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 66 213 5000 062
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 33 66 213 5000 062
D-SUB 9P MALE,DOUBLE END, L=5.0M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 D-Sub
  • 標識 High Density
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    D-Sub High Density
    帶屏蔽塑料上殼 和邊出線
  • 連接器2
    D-Sub High Density
    帶屏蔽塑料上殼 和邊出線
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 9
  • 蕊結構 9x AWG 24
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    三氧化二抗
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 380.33 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140258556