Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Largely oil resistant, Silicone-free
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0017 0300
Brakecbl. Papst LPBr2 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
標識
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 線端套筒
  • 連接器2 圓型(母頭)9 針
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    非常防油
    無矽
  • 特點 絞線
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊結構 2x 0.5 mm²
  • 應用領域 用於製動閘連接
接線數據
  • 額定電壓 60 V DC
技術參數
  • 極限溫度
    -20 ... +80 °C 未移動
    -5 ... +80 °C 已移動
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1 Flame retardancy
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140274754
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line