Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Spare Part
1
Numéro d‘article: 21 01 130 1013
Harax 3 cts cosses faston noir
Harax 3 cts cosses faston noir

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Traversée de cloison
Avec lames faston, pour montage avant
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 21 01 130 1013
Harax 3 cts cosses faston noir
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Spare Part
1
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARAX®
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Flachsteckanschluss
    für Frontmontage
Ausführung
  • Anschlussart HARAX® Anschlusstechnik
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 3
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,75 ... 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 18 ... AWG 16
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -25 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Verschraubungsgröße Pg 13,5
  • Kabeldurchmesser 6 ... 9 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamide (PA)
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche plaqué or
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Polyuréthane thermoplastique (TPU)
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Nickel
    Naphtaline
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 15 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140136731
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer