Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
8
Zubehör
10
Einsätze
47
Rahmen
2
Artikelnummer: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
Han M Hood Side Entry HC M40

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Custodia
Taglia: 24 B
Versione alta
Aggancio a doppia leva
Uscita laterale
1x M40
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Verniciatura a polvere
RAL 9005 (nero jet)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 19 37 024 0528
Han M Hood Side Entry HC M40
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
8
Zubehör
10
Einsätze
47
Rahmen
2
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® M
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 24 B
  • Version Sortie latérale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M40
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Capots/embases pour milieux agressifs
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 243 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140128941
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Capitolo Custodie Han®
Connettori Industriali Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen