Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
6
Artikelnummer: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Contact coaxial
Droit, pour câbles RG 59
Intensité nominale: ≤2 A
Femelle
Alliage de cuivre, PBFE / PBTP / PI
plaqué or
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 182 7232
D SUB MIXED FE CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
2
Tools
6
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Coaxial contact
  • Description of the contact
    Straight
    for cables RG 59
  • Features
    Tool setting: 5 for AWG 24
    Outer ferrule: crimp in tool cavity A
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Termination method Crimp/crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 2 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ‌2.7 mΩ for inner contact die
    ‌2.7 mΩ for outer ferrule
  • Impedance 75 Ω
  • Impedance coaxial 75 Ω
  • Stripping length
    3.7 mm for inner contact die
    4.3 mm Shielding
    9 mm cable jacket
  • Limiting temperature -55 ... +135 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≤ 7 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV @ 50 Hz
  • Frequency 0 ... 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) Gold plated
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 3.24 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140097155
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen