Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 67 000 9914
DSUB SLIDE LOCKING DEVICES 09P UNC
DSUB SLIDE LOCKING DEVICES 09P UNC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Aggancio scorrevole
Taglia: D-Sub 1
Acciaio ad elevata resistenza alla corrosione
Note
Confronta
Campione gratuito
Codice prodotto: 09 67 000 9914
DSUB SLIDE LOCKING DEVICES 09P UNC
Note
Confronta
Campione gratuito
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Aggancio scorrevole
Versione
  • Taglia D-Sub 1
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Acciaio ad elevata resistenza alla corrosione
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 3,65 g
  • Paese di origine Ungheria
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140087385
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta