Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
4
Zubehör
5
Numéro d‘article: 09 66 364 5716
DSUB CIF MALE
DSUB CIF MALE

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌6.5 A
Mâle
Taille: D-Sub 3
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier plaqué
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 66 364 5716
DSUB CIF MALE
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Accessories
5
détails du produit
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Steckverbinder
  • Description of the contact
    gestanzt
    gerade
Version
  • Termination method Einpressanschluss
  • Gender Stift
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing mit Rastclips
  • Locking type Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Flange height 5,7 mm
  • Rated current ‌ 6,5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Hot plugging nein
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid-crystal polymer (LCP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts) Edelmetall über Ni
  • Layer thickness ≥ 0,76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 9,086 g
  • Country of origin Schweiz
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084650
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Donnée Ingénierie