Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Codice prodotto: 09 65 229 7703
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Corpo connettore
Terminali per saldatura ad onda (THR)
Corrente d'esercizio: ‌6.5 A
Maschio
Taglia: D-Sub 2
Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT), Custodia: acciaio nichelato
Grigio
Contatti: 15
Lega di rame
Metallo nobile su Ni
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 65 229 7703
DSUB SV MASSDPSTR29 15P PL3 NUTSLK4-40HT
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
4
Accessories
5
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 15
  • Termination length 2.9 mm
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Grey
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.7 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140217614
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

PCB Multi ECAD Data

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta