Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 010 0581
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 21 Central
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 21 Central

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 B
Aggancio a leva centrale (sulla custodia volante)
Acciaio inox
Uscita laterale
1x Pg 21
Materiale (custodie): Pressofuzione d'alluminio
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 010 0581
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 21 Central
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Zubehör
2
Einsätze
26
Rahmen
2
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han® EMC
  • Gehäuseart Hood
Ausführung
  • Baugröße 10 B
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 21
  • Verriegelungsart Central locking lever (on the hood)
  • Anwendungsgebiet Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium die-cast
  • Oberfläche Gehäuse Uncoated
  • Farbe Gehäuse Unpainted
  • Werkstoff Verriegelung Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 365 g
  • Ursprungsland Germany
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140073340
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione