Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo ibrido (rame/rame)
Auto-estinguente
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Lunghezza del cavo: 20 m
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 600 0330
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 20m
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable Flame retardant
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL style 21282 (80°C / 150 V)
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3,100 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140062016
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta