Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Numéro d‘article: 09 21 040 4602
Han 40D-AV-M-LINKS-SK
Han 40D-AV-M-LINKS-SK

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Einsätze
Anschlussverteiler
Schraubanschluss
Stift
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 16 B
Kontakte: 40
Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm²
Kupferlegierung
versilbert
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 21 040 4602
Han 40D-AV-M-LINKS-SK
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
2
Accessories
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han D® AV
  • Komponente Anschlussverteiler
  • Beschreibung
    Ausführung links
    Single-Kontur (SK)
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 40
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 4 mΩ
  • Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe Plomb
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 398,1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140040656
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Kapitel Han® AV
Industrie-Steckverbinder Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer