Détails
Attention : Les contacts simples sont uniquement recommandés pour la réparation et la maintenance. Pour la production en série, nous recommandons les contacts identiques sur bobine.
Contenu du kit
Contact unitaire
Données techniques
Section de fil du conducteur
0,09 ... 0,25 mm²
Section de fil du conducteur
AWG 24 ... AWG 28
Diamètre extérieur
0,7 ... 1,5 mm
Longueur à dénuder
3,5 ... 4 mm
Résistance à la traction
11 ... 28 N
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Not contained
Proposition Californie 65 substances
Oui
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60603-2 (complementary)
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1.000
Poids net
0,31 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140009462
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel