Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 02 09 000 0012
DIN-Signal harbus64 insert block shroud
DIN-Signal harbus64 insert block shroud

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einlegeblöcke
Zur Verwendung für Übergaberahmen, har-bus® 64, Bauform E
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 02 09 000 0012
DIN-Signal harbus64 insert block shroud
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Tools
  • Series DIN 41612
  • Type of tool Insert blocks
  • Description of the tool
    for use with shrouds
    har-bus® 64, Type E
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances
    Yes
    Not contained
  • California Proposition 65 substances Antimony trioxide
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.44 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 82055980
  • GTIN 5713140000438
  • eCl@ss 21049090 Hand tool (other, unspecified)
  • UNSPSC 24.0 27110000
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 30
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 02
Steckverbinder DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen