Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 07 001 2225 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Verteilerboxen
vormontierte Stammleitung
Kontaktanzahl: 5
Gesamtzahl der Ports: 8
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 07 001 2225 100
har-SAB M12/8/5p PAC 5m PVC w/o LED
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Series Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specification Pre-assembled master cable
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Total number of ports 8
  • Number of contacts 5
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 9 A
  • Rated voltage
    10 V DC
    30 V DC
  • Limiting temperature -30 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Number of channels per port 2
  • Circuit logic PNP
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277359
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen